Hotel-Card-Schalter 10 A 250 V~ Schließer 1-polig mit N-Klemme Reinweiß glänzend
3140 70
85,18
4010337115397
1
01
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
3140 72
92,34
4010337115403
1
11
Anthrazit (lackiert)
3140 73
92,34
4010337115373
1
11
Schwarz matt (lackiert)
3140 74
92,34
4010337115410
1
11
Grau matt (lackiert)
3140 76
92,34
4010337115380
1
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Technische Daten Einbautiefe 32 mm Anschlussquerschnitt für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm² Nennleistung LEDi/ CFLi 100 W
Hinweise Weitere Ausführungen auf Anfrage. Weitere Links Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu Mehr
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank