0

Lautsprecher Unterputz-Radio IP System 70

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
2282 70
30,74
4010337123217
1
03
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
2282 72
35,66
4010337123224
1
03
Grau matt (lackiert)
2282 76
35,66
4010337123279
1
03
Schwarz matt (lackiert)
2282 74
35,66
4010337123262
1
03
Anthrazit (lackiert)
2282 73
35,66
4010337123255
1
03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337123217
Art.-Nr. 2282 70VE 1
30,74 EURPS 03
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
EAN 4010337123224
Art.-Nr. 2282 72VE 1
35,66 EURPS 03
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337123279
Art.-Nr. 2282 76VE 1
35,66 EURPS 03
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337123262
Art.-Nr. 2282 74VE 1
35,66 EURPS 03
Anthrazit (lackiert)
EAN 4010337123255
Art.-Nr. 2282 73VE 1
35,66 EURPS 03

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio.

Technische Daten

Einbautiefe32 mm
Anschlussquerschnitt
Lautsprecher-/AUX-Anschluss1,5 mm²
Impedanz8 Ω
Umgebungstemperatur-5 °C bis +50 °C
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Unterputz-Radio RDS

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2280 .. 2284 ..

PDF, 161.96 KB

Download
Unterputz-Radio RDS mit einem Lautsprecher

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 0495 72 2280 005 2280 01 2280 015 2280 03 2280 05 2280 26 2280 27 2280 28 2280 112 2280 600 2282 005 2282 01 2282 015 2282 03 2282 05 2282 26 2282 27 2282 28 2282 70 2282 72 2282 73 2282 74 2282 76 2282 112 2282 600 2480 01 2480 03 2480 05 2480 26 2481 00 2482 00

PDF, 174.16 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank