Høyttaler innfelt radio IP System 70
renhvit glans
2282 70
4010337123217
1
renhvit silkematt (lakkert)
2282 72
4010337123224
1
grå matt (lakkert)
2282 76
4010337123279
1
svart matt (lakkert)
2282 74
4010337123262
1
antrasitt (lakkert)
2282 73
4010337123255
1
renhvit glans
2282 112
4010337076292
-
-
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet.
Prissystem (PS) ulikt 1, 14 = redusert rabatt.
Nyhet.
Egenskaper
Høyttaler for tilkobling til Gira innfelt radio.
Tekniske spesifikasjoner
| Monteringsdybde | 32 mm |
| Tilkoblingstverrsnitt |
| Høyttaler-/AUX-tilkobling | 1,5 mm² |
| Impedans | 8 Ω |
| Omgivelsestemperatur | -5 °C til +50 °C |
Innfelt RDS-radio
Bruksanvisning.
Art.nr. 2280 ..
2284 ..
PDF, 158.73 KB
RDS flush-mounted radio with a speaker
EC Declaration of conformity
Art.nr. 0495 72
2280 005
2280 01
2280 015
2280 03
2280 05
2280 26
2280 27
2280 28
2280 112
2280 600
2282 005
2282 01
2282 015
2282 03
2282 05
2282 26
2282 27
2282 28
2282 70
2282 72
2282 73
2282 74
2282 76
2282 112
2282 600
2480 01
2480 03
2480 05
2480 26
2481 00
2482 00
PDF, 174.16 KB
Ytterligere illustrasjoner i mediadatabasenI mediadatabasen finner du illustrasjoner av de valgte produktene som du kan benytte for dine publikasjoner. Vennligst les våre bruksvilkår.
Til mediadatabase