0

Jalousieaktor 4fach DC 24 V mit Handbetätigung für KNX

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
REG
2154 00
298,00
4010337082248
1
26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

REG
EAN 4010337082248
Art.-Nr. 2154 00VE 1
298,00 EURPS 26

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Behangposition direkt ansteuerbar.
  • Lamellenstellung direkt ansteuerbar.
  • Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar.
  • Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage.
  • Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge möglich.
  • Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition.
  • Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern.
  • Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung.
  • Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar.
  • Einbeziehung in Szenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar.
  • Speicherfunktion für Lichtszenen.
  • Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar.
  • Erweiterter Sonnenschutz mit umfangreichen Steuerfunktionen.
  • Einbindung in Temperatur-Management des Gebäudes möglich.
  • Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus.
  • Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen.
  • Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung.
  • Für Kleinspannung DC 12 bis 48 V.
  • Unabhängige Ansteuerung der vier Jalousieausgänge.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Anschlüsse
KNXAnschluss- und Abzweigklemme
LastSchraubklemmen
NennspannungDC 12 bis 48 V
Schaltspannung DCDC 12 bis 48 V
Schaltvermögen
DC 12/24 V6 A
DC 48 V3 A
Anschlussquerschnittmax. 4 mm²

Hinweise

  • Montage auf DIN-Hutschiene.

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Abmessungen

Teilungseinheiten (TE)4
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Revit Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 215400

RFA, 620 KB

Download
IFC Datei für BIM (Building Information Modeling)

Art.-Nr. 215400

IFC, 172.22 KB

Download
Blind actuator, 4-gang DC 24 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2154 00

PDF, 280.09 KB

Download
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
ePlan Makros

ePlan Makros von Gira REG-Geräten.

ZIP, 2.14 MB

Download
Jalousieaktor 4fach 24 V DC

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2154 00

PDF, 1.67 MB

Download
Jalousieaktor 4fach 24 V DC

ab ETS2

Art.-Nr. 2154 00

VD2, 190.82 KB

Download
Jalousieaktor 4fach 24 V DC

ab ETS3.0d

Art.-Nr. 2154 00

VD4, 193.69 KB

Download
Jalousieaktor 4fach DC 24 V mit Handbetätigung für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2154 00

PDF, 65.81 KB

Download
Jalousieaktoren/Rollladenaktor REG

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 1039 00 2152 00 2154 00 2160 00 2161 00

PDF, 1.08 MB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank