0

Aktor żaluzjowy 4x DC 24 Vz uruchamianiem ręcznym do KNX

Specyfikacja
Nr artykułu
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Op.
SC
Urządzenie modułowe
2154 00
4010337082248
1

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Urządzenie modułowe
EAN 4010337082248
Nr artykułu 2154 00Op. 1
SC

System cen (SC) nierówny 1, 14 = zniżka obniżona.

Cechy

  • Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją zasłony.
  • Możliwość bezpośredniego sterowania pozycją listew żaluzji.
  • Możliwość ustawiania zachowania w przypadku zaniku i powrotu zasilania magistrali.
  • Oddzielnie parametryzowane czasy przesuwania z wydłużeniem czasu przesuwania dla ruchu do górnej pozycji krańcowej.
  • Możliwe centralne sterowanie wszystkimi wyjściami żaluzjowymi.
  • Komunikat zwrotny pozycji zasłony lub listew żaluzji.
  • Komunikaty zwrotne mogą być opóźnione do powrotu zasilania magistrali.
  • Przyporządkowania do maksymalnie pięciu różnych funkcji bezpieczeństwa (trzy alarmy wiatrowe, jeden alarm deszczowy, jeden alarm mrozowy), do wyboru z nadzorem cyklicznym.
  • Możliwość realizacji funkcji pozycji wymuszonej dla każdego wyjścia żaluzjowego.
  • Możliwe włączenie do scen, parametryzacja maks. ośmiu scen wewnętrznych na kanał.
  • Funkcja zapisu scen świetlnych.
  • Funkcja ochrony przeciwsłonecznej aktywowana ze stałymi i zmiennymi pozycjami zasłony lub listew żaluzji.
  • Rozszerzona ochrona przed promieniowaniem słonecznym z obszernymi funkcjami sterowania.
  • Możliwe włączenie do zarządzania temperaturą budynku.
  • Blokowanie pojedynczych wyjść ręcznie lub poprzez magistralę.
  • Aktywne lub pasywne (z możliwością odczytania obiektu) cykliczne funkcje sygnalizacji zwrotnej.
  • Tryb pracy na placu budowy: Możliwość ręcznej obsługi wyjść bez zasilania magistralnego tylko z zasilaniem roboczym.
  • Do niskiego napięcia DC 12 do 48 V.
  • Niezależne sterowanie czterema wyjściami żaluzjowymi.

Dane techniczne

Medium KNXTP256
Przyłącza
KNXZacisk przyłączeniowy i rozgałęźny
ObciążenieZaciski śrubowe
Napięcie znamionoweDC 12 do 48 V
Napięcie łączeniowe DCDC 12 do 48 V
Zdolność łączenia
DC 12/24 V6 A
DC 48 V3 A
Przekrój przyłączamaks. 4 mm²

Wskazówki

  • Montaż na szynie montażowej.

Zakres dostawy

  • W zestawie zacisk przyłączeniowy irozgałęźny do KNX.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP)4
Arkusz danych

Oprogramowanie

Revit Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 215400

RFA, 480 KB

Do pobrania
IFC Plik do BIM (Building Information Modeling)

Nr artykułu 215400

IFC, 163.18 KB

Do pobrania
Wyrobnik żaluzjowy/Wyrobnik roletowy

Instrukcja użytkowania.

Nr artykułu 1039 00 2152 00 2154 00 2160 00 2161 00

PDF, 1.09 MB

Do pobrania
Blind actuator 4-gang 24 V DC

Operating instructions.

Nr artykułu 2154 00

PDF, 1.62 MB

Do pobrania
Blind actuator 4-gang 24 V DC

Product database from ETS2, 243 kbyte.

Nr artykułu 2154 00

VD2, 242.98 KB

Do pobrania
Blind actuator 4-gang 24 V DC

Product database from ETS3.0d, 244 KByte.

Nr artykułu 2154 00

VD4, 243.8 KB

Do pobrania
Blind actuator, 4-gang DC 24 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Nr artykułu 2154 00

PDF, 280.09 KB

Do pobrania
Blind actuator, 4-gang DC 24 V with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Nr artykułu 2154 00

PDF, 65.81 KB

Do pobrania
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Do pobrania
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Do pobrania
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Do pobrania
Dalsze ilustracje w bazie danych multimedialnych

W bazie danych multimedialnych znajdziesz ilustracje wybranych produktów, które możesz wykorzystać w swoich publikacjach. Przeczytaj nasze warunki użytkowania.

Do bazy danych multimedialnych