0

Jalusiaktor 4kanals DC 24 V med manuell manövrering för KNX

Till mediedatabasen
Specifikation
Art.nr
E-nr.
Rum
Nummer
EAN
VE
PS
SMA
2154 00
1741252
4010337082248
1

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

SMA
EAN 4010337082248
Art.nr 2154 00VE 1
PS

Prissystem (PS) annat än 1, 14 = reducerad rabatt.

Egenskaper

  • Förhängesposition direkt adresserbar.
  • Lamellställning direkt adresserbar.
  • Inställbart beteende vid busspänningsavbrott och -återkomst.
  • Separat parametrerbara körtider med körtidsförlängning för körningar till det övre ändläget.
  • Alla markisutgångar kan aktiveras centralt.
  • Feedback för förhängesposition eller lamellposition.
  • Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit.
  • Tilldelningar av upp till fem olika säkerhetsfunktioner (tre vindlarm, ett regnlarm, ett frostlarm), alternativt med cyklisk övervakning.
  • Tvångslägesfunktion kan realiseras för varje markisutgång.
  • Ingruppering i scener möjlig, max. åtta interna scener per kanal kan parametreras.
  • Minnesfunktion för ljusscener.
  • Solskyddsfunktion kan aktiveras med fasta och variabla förhänges- eller lamellpositioner.
  • Utökat solskydd med omfattande styrfunktioner.
  • Kan integreras i byggnadens temperaturstyrning.
  • Spärrning av enskilda utgångar för hand eller per buss.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk svarsmeddelandefunktion.
  • Drift på byggarbetsplatser: Utgångarna kan manövreras manuellt endast med driftspänning och utan busspänning.
  • För klenspänning DC 12 till 48 V.
  • Oberoende adressering av de fyra markisutgångarna.

Tekniska data

KNX mediumTP256
Anslutningar
KNXAnslutnings- och vidarekopplingsklämma
LastSkruvklämmor
MärkspänningDC 12 till 48 V
Brytspänning DCDC 12 till 48 V
Maximal slut- och brytförmåga
DC 12/24 V6 A
DC 48 V3 A
Anslutningsareamax. 4 mm²

Anmärkning

  • Monteras på DIN-skena.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Mått

Modulära enheter (ME)4
Datablad

Anbudsunderlag

Revit fil för BIM (Building Information Model)

Art.nr 215400

RFA, 480 KB

Ladda ner
IFC fil för BIM(Building Information Model)

Art.nr 215400

IFC, 163.18 KB

Ladda ner
Jalusiaktor 4kanals 24 V DC

Produktdatabas fr.o.m. ETS2, 223 kByte.

Art.nr 2154 00

VD2, 222.11 KB

Ladda ner
Jalusiaktor 4kanals 24 V DC

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 225 kByte.

Art.nr 2154 00

VD4, 224.85 KB

Ladda ner
Jalusiaktor/Rulljalusiaktor

Bruksanvisning.

Art.nr 1039 00 2152 00 2154 00 2160 00 2161 00

PDF, 545.9 KB

Ladda ner
Blind actuator 4-gang 24 V DC

Operating instructions.

Art.nr 2154 00

PDF, 1.62 MB

Ladda ner
Blind actuator, 4-gang DC 24 V with manual actuation for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.nr 2154 00

PDF, 280.09 KB

Ladda ner
Blind actuator, 4-gang DC 24 V with manual actuation for KNX

EC Declaration of conformity

Art.nr 2154 00

PDF, 65.81 KB

Ladda ner
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Ladda ner
ePlan macros

ePlan macros of KNX actuators.

ZIP, 2.14 MB

Ladda ner
DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Ladda ner
Fler bilder i mediedatabasen

Mediedatabasen innehåller bilder av de valda produkterna som du kan använda för dina publikationer. Läs våra användningsvillkor.

Till mediedatabasen