Wohnungsstation Video IP mit WLAN Glas Weiß
1237 12
820,29
4010337125730
1
30
Glas Schwarz
1237 05
820,29
4010337125747
1
30
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Merkmale Für Türkommunikation IP geeignet. Wohnungsstation für Gira Türkommunikation IP. Wohnungsstation mit SIP-Client. Wohnungsstation für TKS-IP-Gateway. Komplett vormontierte Einheit mit einem 17,78 cm (7“) großen HD Farbdisplay. Komfortable Freisprechfunktion. Vollflächige Glasfront mit Touch-Funktionalität. Enorm großer Betrachtungswinkel aus allen Richtungen. Potenzialfreier Eingang für den Anschluss eines Etagenruftasters. Wandmontage in Doppelgerätedose. Technische Daten Spannungsversorgung PoE PoE-Leistungsklasse 0: DC 48 V PoE PoE-Standard: IEEE 802.3af Leistungsaufnahme Maximal 8 W Typisch 4 W Netzwerkanschluss RJ45 Anschluss Spannungsversorgung Steckklemme 2-polig Anschluss Etagenruftaster Steckklemme 2-polig Display Diagonale 17,78 cm (= 7") Anzahl Farben 16,7 M Auflösung 800 x 1280 px. 216 ppi Umgebungstemperatur +5 °C bis +40 °C Schutzart IP3XD WLAN Standard IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz Abmessungen B 181 x H 114 x T 15 mm (Aufbauhöhe)
Abmessungen Breite 181,00 mm Höhe 114,00 mm Tiefe 15,00 mm
Downloads Einbau-Empfehlung Dosen Wohnungsstation / G1
Wohnungsstation Video IP mit WLAN EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 1237 05
1237 12
8316 00
8317 00
PDF, 174.67 KB
Wohnungsstation Video IP Montageanleitung
Art.-Nr. 1237 ..
1238 ..
PDF, 876.77 KB
Wohnungsstation Video IP Gebrauchsanleitung
Art.-Nr. 1237 ..
1238 ..
PDF, 5.05 MB
Wohnungsstation Video IP Lizenzbedingungen 1.1.23
Art.-Nr. 1237 ..
1238 ..
ZIP, 5.74 MB
Wohnungsstation Video IP Firmware-Update Für die Durchführung des Updates wird der Gira Projekt Assistent ab Version 6.0 benötigt.
Art.-Nr. 1237 ..
1238 ..
ZIP, 460.63 MB
Version: 1.1.23
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank