0

Videoverteiler

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1226 00
122,35
4010337229919
1
10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

EAN 4010337229919
Art.-Nr. 1226 00VE 1
122,35 EURPS 10

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Merkmale

  • Der Videoverteiler ist eine aktive Komponente zur Leitungsanpassung des Videosignals.
  • Der Videoverteiler verteilt das Videosignal der Türstationen, TKS-Kamera-Gateways und TKS-IP-Gateways an die Wohnungststationen.
  • Der Videoverteiler wird benötigt, wenn die Leitungsverlegung zu den Videokomponenten des Gira Türkommunikationssystems als Stichleitung ausgeführt wird.
  • Der Videoverteiler sorgt für den richtigen Abschlusswiderstand, um mögliche Reflexionen der einzelnen Zweige und die daraus resultierenden Bildstörungen zu verhindern.

Durch das Kombigehäuse sind drei Montagearten möglich

  • Aufputz (in einer handelsüblichen Abzweigdose).
  • Unterputz (in eine Gerätedose).
  • Als REG (mit dem beiliegenden REG-Adapter).

Technische Daten

SpannungsversorgungDC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)
Anschlüsse
2-Draht-Bus IN2 x Schraubklemme
2-Draht-Bus OUT6 x Schraubklemme
Umgebungstemperatur-25 °C bis +70 °C
Abmessungen
VideoverteilerB 36 x H 52 T 27 mm

Hinweise

  • Der Videoverteiler ist kaskadierbar. Insgesamt dürfen bis zu 15 Videoverteiler inkl. Videomultiplexer in einer Anlage verwendet werden.
  • Bei der Inbetriebnahme ist keine weitere Konfiguration notwendig, da sich der Videoverteiler automatisch auf das vorhandene Leitungsnetz adaptiert.

Lieferumfang

  • REG-Adapter liegt bei.

Abmessungen

Breite36,00 mm
Höhe52,00 mm
Tiefe27,00 mm

Weitere Links

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht - für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.

Mehr

Datenblatt

Ausschreibungstexte

DWG Daten

Zeichnungen im DWG Format für CAD Tools.

ZIP, 27.46 MB

Download
ePlan Makros

ePlan Makros von Gira REG-Geräten.

ZIP, 2.14 MB

Download
Gira Türkommunikationssystem analog

Systemgrundlagen

PDF, 3.06 MB

Download
Video distributor

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 1226 00

PDF, 279.43 KB

Download
Videoverteiler

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 1226 00

PDF, 926.34 KB

Download
Videoverteiler

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 1226 00

PDF, 149.59 KB

Download
DWG drawing

Drawings of KNX actors in DWG format.

ZIP, 3.05 MB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank