0

Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen 3fach für E2

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Reinweiß glänzend
1063 29
66,62
4010337096733
1
13
Schwarz matt (lackiert)
1063 09
86,84
4010337110224
1
13

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Reinweiß glänzend
EAN 4010337096733
Art.-Nr. 1063 29VE 1
66,62 EURPS 13
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337110224
Art.-Nr. 1063 09VE 1
86,84 EURPS 13

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Technische Daten

Abmessungen
1fachB 80,8 x H 80,8 x T 61,3 mm
2fachB 151,9 x H 80,8 x T 61,3 mm
3fachB 223,4 x H 80,8 x T 61,3 mm

Lieferumfang

  • Abdeckrahmen, Adapter zur Leitungseinführung und Leitungseinführung für Kanal 15 x 15 mm sind im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank