0

Caja de montaje en superficie, completa con marco cobertor 3 elementos para E2

Especificación
Ref.
Sala
Cantidad
EAN
Unidad de embalaje
Sistema de precios
blanco brillante
1063 29
4010337096733
1
negro mate (pintado)
1063 09
4010337110224
1

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

blanco brillante
EAN 4010337096733
Ref. 1063 29Unidad de embalaje 1
Sistema de precios
negro mate (pintado)
EAN 4010337110224
Ref. 1063 09Unidad de embalaje 1
Sistema de precios

Sistema de precios distinto de 1, 14 = descuento reducido.

Datos técnicos

Dimensiones
1 elementoAn. 80,8 × Al. 80,8 × P. 61,3 mm
2 elementosAn. 151,9 × Al. 80,8 × P. 61,3 mm
3 elementosAn. 223,4 × Al. 80,8 × P. 61,3 mm

Volumen de entrega

  • El marco cobertor, el adaptador para la entrada de cables y la entrada de cables para el canal de 15x15 mm están incluidos en el volumen de suministro.
Hoja de datos

Texto descriptivo

Otras ilustraciones en la base de datos de medios

En la base de datos de medios encontrará ilustraciones de los productos seleccionados que puede utilizar para sus publicaciones. Lea nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de medios