Aufputz-Gehäuse, komplett mit Abdeckrahmen 3fach für Standard 55 Cremeweiß glänzend
1063 01
53,91
4010337076766
1
13
Reinweiß glänzend
1063 03
53,91
4010337076810
1
13
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Technische Daten Abmessungen 1fach B 80,8 x H 80,8 x T 59,2 mm 2fach B 151,9 x H 80,8 x T 59,2 mm 3fach B 223,4 x H 80,8 x T 59,2 mm
Lieferumfang Abdeckrahmen, Adapter zur Leitungseinführung und Leitungseinführung für Kanal 15 x 15 mm sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank