0

Abdeckrahmen Gira F200 für den flachen Einbau Reinweiß seidenmatt (lackiert)

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
1fach
0211 725
12,63
4010337108948
1/10
11
2fach
0212 725
22,23
4010337108993
1/10
11
3fach
0213 725
34,22
4010337109327
1/5
11
4fach
0214 725
55,43
4010337109372
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

1fach
EAN 4010337108948
Art.-Nr. 0211 725VE 1/10
12,63 EURPS 11
2fach
EAN 4010337108993
Art.-Nr. 0212 725VE 1/10
22,23 EURPS 11
3fach
EAN 4010337109327
Art.-Nr. 0213 725VE 1/5
34,22 EURPS 11
4fach
EAN 4010337109372
Art.-Nr. 0214 725VE 1/5
55,43 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit. Lieferbar ab 09/2026.

Merkmale

  • In der Farbvariante Reinweiß glänzend: bestehend aus 85 % biozirkulärem Kunststoff.

Technische Daten

Abdeckrahmen 1fB 90,0 x H 90,0 x T 3,4
Abdeckrahmen 2fB 90,0 x H 161,1 x T 3,4
Abdeckrahmen 3fB 90,0 x H 232,6 x T 3,4
Abdeckrahmen 4fB 90,0 x H 303,9 x T 3,4
EckradiusR 0,3
Biozirkulärer Kunststoff
Farbvariante Reinweiß glänzendmin. 50%

Abmessungen

Breite90,00 mm
Höhe232,60 mm
Tiefe3,40 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank