Windsensor Standard

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Best.-Nr. 0913 00
0913 00
311,71 EUR
EAN 4010337913009
VE 1
PS 06
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Optionales Ersatzteil

Merkmale

Merkmale

    Windgeber (Schalenkreuz/Anemometer)

    • Der Windsensor ermöglicht z. B. das Herauffahren der Jalousien in Abhängigkeit der Windstärke. So können empfindliche Jalousielamellen bei aufkommendem Wind geschützt werden.
    • Der Windgeber dient zur Umsetzung der Windgeschwindigkeit in elektrische Signale.
    • Er wird auf dem Dach oder an einer Hauswand montiert und an die Auswerteeinheit angeschlossen.

    Auswerteeinheit

    • Testbetrieb mit Test-LED.
    • Verteilerklemmen für den Anschluss eines beheizten Windgebers.

    Technische Daten

    Windgeber
    Material Geber und Schalenstern:
    Kunststoff (ABS), schwarz
    Umgebungstemperatur:
    -25 °C bis +60 °C
    Anschlussleitung:
    LIYY 2 x 0,14 mm², Länge 3 m (verlängerbar auf max. 50 m

    Auswerteeinheit
    Windwarnbereich:
    3,3 bis 24,5 m/s, einstellbar in 8 Stufen
    Schaltkontakt:
    Relais mit potenzialfreiem Schließer
    Belastbarkeit:
    max. 2 A
    Betriebsspannung:
    AC 230 V

    Lieferumfang

    • Montagewinkel im Lieferumfang enthalten.

    Abmessungen in mm

    Schalendurchmesser Windgeber: Ø 134 H 160

    Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

    In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

    Zur Media-Datenbank

    Download


    Datenblatt

    PDF

    Laden


    Ausschreibungstexte

    TXT

    Laden


    Windsensor Standard
    Gebrauchsanleitungen

    Gebrauchsanleitung.

    Best.-Nr. 0913 00

    PDF, 1.297 Kb

    Laden


    Bestellinfo Merkmale Downloads