Sensore vento Standard

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 0913 00
0913 00
319,19 EUR
EAN 4010337913009
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Apparecchio derivato per

S3000 com.ven.+ ingr.app.der.

Caratteristiche

Caratteristiche

    Sensore vento (anemometro a coppette)

    • Il sensore vento consente ad es. di alzare la veneziana in base alla forza del vento. Le sensibili lamine della veneziana possono essere così protette in caso di vento.
    • Il sensore vento serve a convertire la velocità del vento in segnali elettrici.
    • Viene montato sul tetto o su una parete dell'edificio e collegato all'unità analizzatrice.

    Unità analizzatrice

    • Funzionamento di test con LED di test.
    • Morsetti distributori per il collegamento di un sensore vento riscaldato.

    Dati tecnici

    Sensore vento
    Materiale sensore e coppette:
    Plastica (ABS), nera
    Temperatura ambiente:
    da -25 °C a +60 °C
    Cavo di collegamento:
    LIYY 2 x 0,14 mm², lunghezza 3 m (allungabile fino a max 50 m)

    Unità analizzatrice
    Intervallo di preallarme vento:
    3,3 ... 24,5 m/s, impostabile su 8 livelli
    Contatto di commutazione:
    Relè con contatto di chiusura potenziale zero
    Caricabilità:
    max 2 A
    Tensione di esercizio:
    230 V AC

    Contenuto della fornitura

    • Squadretta di montaggio in dotazione.

    Dimensionin mm

    Diametro delle coppette sensore vento: Ø 134 H 160

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Sensore vento Standard
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni d'uso.

    Cod. art. 0913 00

    PDF, 1.299 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download