Sensore Sensore vento Standard [091300] Sensore vento Standard Gira One Caratteristiche: - Il sensore vento consente ad es. di alzare la veneziana in base alla forza del vento. Le sensibili lamine della veneziana possono essere così protette in caso di vento. - Il sensore vento serve a convertire la velocità del vento in segnali elettrici. - Viene montato sul tetto o su una parete dell'edificio e collegato all'unità analizzatrice. - Funzionamento di test con LED di test. - Funzionamento test per la verifica di funzionamento. - - Dati tecnici: Sensore vento - Materiale sensore e coppette: Plastica (ABS), nera - Temperatura ambiente: da -20 °C a +55 °C - Cavo di collegamento: JY-ST-Y 2 x 0,6 mm², lunghezza 3 m (allungabile fino a max 50 m) - Grado di protezione: IP55 Unità analizzatrice - Intervallo di preallarme vento: 3,3 ... 24,5 m/s, impostabile su 8 livelli - Contatto di commutazione: Relè con contatto di chiusura potenziale zero - Caricabilità: max 2 A - Tensione di esercizio: 230 V AC - Grado di protezione: IP20 Contenuto della fornitura: - Squadretta di montaggio in dotazione. Dimensionin mm: Diametro delle coppette sensore vento: Ø 134 x H 160 x Marca: Gira Cod. art. 0913 00 Quantità: 0 Stk Prezzo unitario: 319,19 Euro (IVA esclusa) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx