Материал датчика и чаши:
Пластмасса (ABS), черная
Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +60 °C
Соединительный провод:
LIYY 2 x 0,14 мм², длина 3 м (возможность удлинения до макс. 50 м)
Диапазон ветрового предупреждения:
от 3,3 до 24,5 м/с, 8 ступеней настройки
Коммутирующий контакт:
Реле с беспотенциальным замыкающим контактом
Допустимая нагрузка:
макс. 2 А
Рабочее напряжение:
AC 230 В