Датчик анемометр Standard [091300] Датчик ветра Standard Сигнализаторы и датчики Gira Характеристики: - Датчик ветра позволяет поднимать жалюзи, например, в зависимости от силы ветра. Благодаря этому можно защитить чувствительные пластины жалюзи при появлении ветра. - Датчик ветра служит для преобразования скорости ветра в электрические сигналы. - Он устанавливается на крыше или на стене дома и подключается к анализирующему устройству. - Тестовый режим с тестовым светодиодом. - Тестовый режим для проверки функционирования. - - Технические характеристики: Датчик ветра - Материал датчика и чаши: Пластмасса (ABS), черная - Температура окружающего воздуха: - Соединительный провод: LIYY 2 x 0,14 мм², длина 3 м (возможность удлинения до макс. 50 м) - Степень защиты: Анализирующее устройство - Диапазон ветрового предупреждения: от 3,3 до 24,5 м/с, 8 ступеней настройки - Коммутирующий контакт: Реле с беспотенциальным замыкающим контактом - Допустимая нагрузка: макс. 2 А - Рабочее напряжение: AC 230 В - Степень защиты: IP20 Комплект поставки: - Монтажный уголок входит в комплект поставки. Габаритв мм: Диаметр чаши датчика ветра: Ø 134 x В 160 x Производство: Gira Арт. № 0913 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx