Materiale i giver og skålstjerne:
Plast (ABS), svart
Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +60 °C
Tilkoblingsledning:
LIYY 2 x 0,14 mm², lengde 3 m (kan forlenges til maks. 50 m)
Vindvarslingsområde:
3,3 til 24,5 m/s, kan stilles inn i 8 trinn
Koblingskontakt:
Relé med potensialfri lukkekontakt
Maks. belastning:
maks. 2 A