Sensor vindsens. Standard [091300] Vindføler Standard Gira meldere og sensorer Egenskaper: - Vindsensoren muliggjør f.eks. innkjøring av persienner avhengig av vindstyrken. Ømfintlige persiennelameller kan dermed beskyttes mot vind. - Vindgiveren omformer vindhastigheten til elektriske signaler. - Den monteres på taket eller på en husvegg og kobles til analyseenheten. - Testdrift med test-LED. - Testdrift for funksjonstesten. - - Tekniske data: Vindgiver - Materiale i giver og skålstjerne: Plast (ABS), svart - Omgivelsestemperatur: -20 °C til +55 °C - Tilkoblingsledning: LIYY 2 x 0,14 mm², lengde 3 m (kan forlenges til maks. 50 m) - Kapslingsgrad: Analyseenhet - Vindvarslingsområde: 3,3 til 24,5 m/s, kan stilles inn i 8 trinn - Koblingskontakt: Relé med potensialfri lukkekontakt - Maks. belastning: maks. 2 A - Driftsspenning: AC 230 V - Kapslingsgrad: IP20 Leveringsomfang: - Monteringsvinkel følger med ved levering. Mål i mm: Skåldiameter vindgiver: Ø 134 x H 160 x Fabrikat: Gira Bestillingsnr. 0913 00 Antall: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx