Einsatz Schlüsseltaster 10 A 250 V~ für alle DIN-Profilhalbzylinder

Artikelvergleich | 1
Spezifikation
Best.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Taster 1-polig (auch Gruppentaster)
Best.-Nr. 0163 00
0163 00
54,75 EUR
EAN 4010337163008
VE 1/5
PS 02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/22
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Notwendiges Zubehör

Optionales Zubehör

Merkmale

Technische Daten

Einbautiefe:
40 mm

Hinweise

  • Nicht geeignet für die Montage in Aufputz-Gehäusen.
  • Als Nebenstelle passend für Einsatz Jalousiesteuerung mit Nebenstelleneingang.
  • Nur für Schraubbefestigung.

Lieferumfang

  • Schließzylinder ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Abbildungen in der Media-Datenbank

In der Media-Datenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Media-Datenbank

Download


Datenblatt

PDF

Laden


Ausschreibungstexte

TXT

Laden


Taster/Wechsler 1-polig
Montageanleitungen

Anschlussbild Einsatz Schlüsselschalter für Jalousiesteuerung Taster/Wechsler 1-polig

Best.-Nr. 0163 00

PDF, 17 Kb

Laden


Bestellinfo Merkmale Downloads