Modulo pulsante a chiave 10 A 250 V~ per tutti i semicilindri sagomati DIN

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Pulsante a 1 polo (anche pulsante di gruppo)
Cod. art. 0163 00
0163 00
54,75 EUR
EAN 4010337163008
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
40 mm

Avvisi

  • Non adatto per il montaggio in scatole sopra intonaco.
  • Come apparecchio derivato adatto per modulo controllo veneziane con ingresso per apparecchi derivati.
  • Solo per fissaggio con viti.

Contenuto della fornitura

  • Il cilindro della serratura non è in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Pulsante/commutatore a 1 polo
Istruzioni di montaggio

Schema di collegamento modulo interruttore a chiave per controllo veneziane pulsante/commutatore a 1 polo

Cod. art. 0163 00

PDF, 17 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download