Вставка замкового кнопочного выключателя 10 А 250 В~ для всех цилиндрических замков DIN

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кнопочный выключатель 1-пол. (в том числе групповой кнопочный выключатель)
Арт. № 0163 00
0163 00
EAN 4010337163008
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
40 мм

Указания

  • Не подходит для установки в коpпус накладного монтажа.
  • В качестве дополнительного устройства подходит для вставки управления жалюзи со входом дополнительных устройств.
  • Только для винтового крепления.

Комплект поставки

  • Цилиндрический замок не входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Кнопочный выключатель / перекрестный переключатель 1-пол.
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка замкового выключателя для управления жалюзи кнопочный выключатель / перекрестный переключатель 2-пол.

Арт. № 0163 00

PDF, 17 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Button/2-way momentary contact, 1-pole
Installation instructions

Connection diagram key switch insert for blind control system button/2-way momentary contact, 1-pole

Арт. № 0163 00

PDF, 17 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания