Innsats nøkkeltrykknapp 10 A 250 V~ for alle DIN-profilhalvsylindere

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Trykknapp 1-polet (også gruppetrykknapp)
Bestillingsnr 0163 00
1420277
0163 00
1420277
EAN 4010337163008
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
40 mm

Merknader

  • Ikke egnet for montering i påveggboks.
  • Passer som underenhet for innsats persiennestyring med inngang for underenhet.
  • Kun for skruefeste.

Leveringsomfang

  • Låsesylinder følger ikke med ved levering.
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
Trykknapp/vendebryter 1-polet
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema innsats nøkkelbryter for persiennestyring trykknapp/vendebryter 1-polet

Bestillingsnr 0163 00

PDF, 17 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Button/2-way momentary contact, 1-pole
Installation instructions

Connection diagram key switch insert for blind control system button/2-way momentary contact, 1-pole

Bestillingsnr 0163 00

PDF, 17 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger