0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4462 01
14,77
4010337093367
1/5
01
Reinweiß glänzend
4462 03
14,77
4010337093381
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4462 27
14,77
4010337093404
1/5
01
Anthrazit
4462 28
16,07
4010337093411
1/5
11
Farbe Alu
4462 26
20,78
4010337093398
1/5
11
Schwarz matt
4462 005
20,78
4010337093350
1/5
11
Grau matt
4462 015
20,78
4010337093374
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337093367
Art.-Nr. 4462 01VE 1/5
14,77 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337093381
Art.-Nr. 4462 03VE 1/5
14,77 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337093404
Art.-Nr. 4462 27VE 1/5
14,77 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337093411
Art.-Nr. 4462 28VE 1/5
16,07 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337093398
Art.-Nr. 4462 26VE 1/5
20,78 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337093350
Art.-Nr. 4462 005VE 1/5
20,78 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337093374
Art.-Nr. 4462 015VE 1/5
20,78 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Lieferumfang

  • Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Shutter Steckklemmen

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 4099 02 4099 03 4099 04 4099 05 4099 06 4170 005 4170 01 4170 015 4170 03 4170 26 4170 27 4170 28 4170 600 4414 005 4414 01 4414 015 4414 03 4414 26 4414 27 4414 28 4414 70 4414 72 4414 73 4414 74 4414 76 4414 600 4417 107 4418 005 4418 01 4418 015 4418 03 4418 26 4418 27 4418 28 4418 70 4418 72 4418 73 4418 74 4418 76 4418 107 4418 108 4418 109 4453 005 4453 01 4453 015 4453 03 4453 26 4453 27 4453 28 4453 65 4453 66 4453 67 4453 70 4453 72 4453 73 4453 74 4453 76 4453 106 4453 107 4453 108 4453 109 4453 112 4453 600 4453 603 4453 613 4453 707 4453 708 4453 709 4461 70 4461 72 4461 73 4461 74 4461 76 4462 005 4462 01 4462 015 4462 03 4462 26 4462 27 4462 28 4462 65 4462 66 4462 67 4462 70 4462 72 4462 73 4462 74 4462 76 4462 107 4462 108 4462 109 4462 112 4552 005 4552 01 4552 015 4552 03 4552 26 4552 27 4552 28 4557 005 4557 01 4557 015 4557 03 4557 26 4557 27 4557 28 4755 005 4755 01 4755 015 4755 03 4755 26 4755 27 4755 28 4755 70 4755 72 4755 73 4755 74 4755 76 4786 01 4786 03 4786 04 4981 01 4981 03

PDF, 73.48 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank