Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 02/2025.
Cremeweiß glänzend
EAN 4010337084464
Art.-Nr. 2104 01VE -
-PS -
Reinweiß glänzend
EAN 4010337084471
Art.-Nr. 2104 03VE -
-PS -
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337084495
Art.-Nr. 2104 27VE -
-PS -
Anthrazit
EAN 4010337084501
Art.-Nr. 2104 28VE -
-PS -
Farbe Alu
EAN 4010337084488
Art.-Nr. 2104 26VE -
-PS -
Schwarz matt
EAN 4010337037231
Art.-Nr. 2104 005VE -
-PS -
Grau matt
EAN 4010337083047
Art.-Nr. 2104 015VE -
-PS -
Edelstahl
EAN 4010337021506
Art.-Nr. 2104 600VE -
-PS -
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lieferbar seit 02/2025.
Merkmale
Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchtigkeit.
Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung.
Zwei Binäreingänge zum Anschluss potenzialfreier Kontakte.
Logikgatter für einfache Verknüpfungsfunktionen.
Sensor
Beim CO2-Sensor sind maximal vier unterschiedliche Grenzwerte einstellbar.
Anpassung an aktuelle Ortshöhe über NN.
Beim Luftfeuchtigkeitssensor sind max. zwei Grenzwerte einstellbar.
Regler
5 Betriebsarten: Komfort, Stand-by, Nacht, Frost- bzw. Hitzeschutz und Reglersperre (z. B. Taupunkt-Betrieb).
Heiz-/ Kühlfunktionen: Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen, Grund- und Zusatzheizen, Grund- und Zusatzkühlen.
Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper.
Regler abschaltbar (Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar.
Ventilschutzfunktion (Ventil wird zyklisch alle 24 Stunden geöffnet).
Regelungsarten: stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) und schaltende 2-Punkt-Regelung (Ein/Aus).
Eingänge
Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen.
Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge.
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar.
Telegrammratenbegrenzung.
Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).
Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegramm-Wiederholung und Stopp-Telegramm senden möglich.
Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar, Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar.
Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit bzw. ohne Speicherfunktion.
Technische Daten
KNX Medium
TP1-64
Messbereich
CO<sub>2</sub>-Konzentration
0 bis 2000 ppm
Luftfeuchtigkeit
10 bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
Leitungslänge Eingänge
max. 5 m
Schutzklasse
III
Anschlussquerschnitt
maximum
2,5 mm²
Einbautiefe
23 mm
Umgebungstemperatur
0 °C bis +45 °C
Hinweise
Der CO2-Sensor besitzt keine Bedien- oder Anzeigeelemente.
Bei Anschluss der externen Eingänge wird die Verwendung einer Schalterklemmdose empfohlen.
Zum Betrieb des CO2-Sensors ist kein separater Busankoppler notwendig.
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.