Schalten von Beleuchtungen und einphasigen Motoren.
Steuern von elektrischen Fußbodenheizungen und thermischen Stellantrieben in Kombination mit einem Raumtemperaturregler-Aufsatz.
Adaptive Nullpunktschaltung.
Anschluss von Nebenstellen möglich.
Automatisches Ausschalten der Last. Nachlaufzeiten in fünf Stufen einstellbar, nicht nachtriggerbar.
Testbetrieb zur Funktionsprüfung.
Betrieb mit Neutralleiteranschluss.
Kombination mit RF Bedienaufsatz 1fach / 2fach für KNX
Schaltaktorkanal 1fach oder Heizungsaktor 1fach.
Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
Temperaturerfassung.
Funktionsauswahl des Einsatzes für Schalten: Schließer-/Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion mit Abschaltvorwarnung, Szenenfunktion (16 Szenen), Sperrfunktion, Zeitverzögerungen. Nebenstelleneingang als zusätzliche Bedienstelle für den System 3000 Einsatz oder zur Funksteuerung von anderen Geräten für KNX als Sensor möglich.
Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler: Ansteuerung von 230 V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, Umschaltung des Heiz- oder Kühlbetriebs durch Kommunikationsobjekt oder Nebenstelleneingang. PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung, Ventilschutzfunktion. Zyklische Überwachung der Fußbodentemperatur, Servicebetrieb für Ventilausgang, Frostschutz-Funktion (automatisch oder per Kommunikationsobjekt), Abgleich des Temperatursensors, Boost-Funktion, Sommer- und Winterkompensation, Szenenfunktion (16 Szenen).
Technische Daten
Nennspannung
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by
0,1 bis 0,5 W
Schaltstrom ohmsch
16 A (AC1)
Anschlussleistung bei 35 °C
- HV-LED-Lampen
typ. 400 W
- Kompaktleuchtstofflampe
typ. 500 W
- Glühlampen
2300 W
- HV-Halogen
2300 W
- Tronic-Trafos
1500 W
- gewickelter Trafo
1000 VA
- Leuchtstofflampen, unkompensiert
1200 VA
Schaltstrom Motoren
6 A
Kapazitive Last
920 VA (115 µF)
Nachlaufzeit
ohne, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min
Einbautiefe
24 mm
Montage
in Gerätedose nach DIN 49073
Umgebungstemperatur
-25 °C bis +45 °C
Hinweise
Bei höherer Umgebungstemperatur als 35 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.