0

Raumklimasensor HLK Standard für KNX System 55

Neu

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
2006 01
149,00
4010337130598
1/5
06
Reinweiß glänzend
2006 03
149,00
4010337130604
1/5
06
Reinweiß seidenmatt
2006 27
149,00
4010337130611
1/5
06
Anthrazit
2006 28
151,98
4010337130628
1/5
06
Farbe Alu (lackiert)
2006 26
154,96
4010337130635
1/5
06
Schwarz matt (lackiert)
2006 005
154,96
4010337130642
1/5
06
Grau matt (lackiert)
2006 015
154,96
4010337130680
1/5
06
Edelstahl (lackiert)
2006 600
162,41
4010337130697
1/5
06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337130598
Art.-Nr. 2006 01VE 1/5
149,00 EURPS 06
Reinweiß glänzend
EAN 4010337130604
Art.-Nr. 2006 03VE 1/5
149,00 EURPS 06
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337130611
Art.-Nr. 2006 27VE 1/5
149,00 EURPS 06
Anthrazit
EAN 4010337130628
Art.-Nr. 2006 28VE 1/5
151,98 EURPS 06
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337130635
Art.-Nr. 2006 26VE 1/5
154,96 EURPS 06
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337130642
Art.-Nr. 2006 005VE 1/5
154,96 EURPS 06
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337130680
Art.-Nr. 2006 015VE 1/5
154,96 EURPS 06
Edelstahl (lackiert)
EAN 4010337130697
Art.-Nr. 2006 600VE 1/5
162,41 EURPS 06

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Deutschland mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Neuheit.

Optionales Zubehör

Bediengerät für Fancoil-Systeme oder Split-Unit-Klimageräte.
- Raumtemperaturmessungen durch internen Fühler, internen und externen Fühler.
- Intuitive Bedienung über Touch-Bedienflächen.
- Flexible Konfiguration der Temperatur- und Betriebsmodusanzeige.

Merkmale

  • Raumklimasensor HLK mit integriertem Busankoppler.
  • Segmentbasiertes Display: Anzeige des Betriebsmodus (Komfort, Absenktemperatur, Nachtabsenkung, Eco), Fensterstatus,Bediensperre, Lüfterstufe, Heiz-/Kühlbetrieb.
  • Displayhelligkeit konfigurierbar inkl. Tag-/Nachtbetrieb.
  • Integrierter Temperaturfühler.

Bedienfunktionen

  • Sollwertverstellung.
  • Betriebsmoduswechsel.
  • Bediensperre wahlweise manuell, automatisch nach Zeit oder über Objekt.
  • Ein-/Ausschaltfunktion.
  • Lüfterstufe.
  • Heartbeat-Funktion: Überprüfung, ob die Applikation fehlerfrei.

Fancoil-Steuerung mit integriertem Regler

  • Anzeige/Anpassung von Soll-/Ist-Temperatur, Betriebsmodus, Heiz-/Kühlstatus.
  • Lüftergeschwindigkeit regelbar (Ein, Aus, Auto, Stufenbetrieb).
  • Rückmeldung Lüfterstufe und Betriebsart.
  • Objekte für manuelle Steuerung.

Split-Unit-Steuerung

  • Soll-Temperatur einstellen.
  • Betriebsmodi: Automatik, Heizen, Kühlen, Lüften, Eco, Boost.
  • Lüftergeschwindigkeit einstellen, Abschalten möglich.

Technische Daten

KNX MediumTP256
Stromaufnahme KNX8 bis 14 mA
Anschluss KNXAnschluss- und Abzweigklemme
SchutzklasseIII
Einbautiefe19 mm
Umgebungstemperatur-5 °C bis +45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit5 bis 95 % (keine Betauung)

Hinweise

  • KNX Data Secure kompatibel.
  • Updatefähig.
  • Projektierung und Inbetriebnahme des Geräts ab ETS 5 ab Version 5.7.7 oder ETS 6 ab Version 6.3 (Empfehlung).

Lieferumfang

  • Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Raumklimasensor HLK Standard

Technische Dokumentation.

Art.-Nr. 2006 ..

PDF, 4.63 MB

Download
Raumklimasensor HLK Standard / Komfort

Gebrauchsanleitung.

Art.-Nr. 2006 .. 2007 ..

PDF, 406.66 KB

Download
Raumklimasensor Standard / Komfort, Raumklimasensor HLK Standard / Komfort

ab Version 5.7.7 und 6.3.0

Art.-Nr. 2004 .. 2005 .. 2006 .. 2007 ..

ZIP, 5.9 MB

Download
Raumklimasensor HLK Standard für KNX

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 225.83 KB

Download
Room climate sensor HVAC Standard for KNX

PSTI Statement of Compliance

Art.-Nr. 2006 005 2006 01 2006 015 2006 03 2006 26 2006 27 2006 28 2006 70 2006 72 2006 73 2006 74 2006 76 2006 600

PDF, 237.52 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank