System 3000 Touchaufsatz System 70 Reinweiß glänzend
5365 70
92,95
4010337124252
1/5
02
Reinweiß seidenmatt (lackiert)
5365 72
100,76
4010337124269
1/5
02
Anthrazit (lackiert)
5365 73
100,76
4010337124276
1/5
02
Schwarz matt (lackiert)
5365 74
100,76
4010337124283
1/5
02
Grau matt (lackiert)
5365 76
100,76
4010337124290
1/5
02
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Neuheit.
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Dimmen Einen der nachstehenden Artikel: System 3000 Schalten Einen der nachstehenden Artikel: Nebenstellen Einen der nachstehenden Artikel: Jalousiesteuerung
Merkmale Merkmale Die Steuerung erfolgt durch leichtes Berühren oder Wischen auf der Bedienfläche. Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz. Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition. Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung). Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Technische Daten Umgebungstemperatur -5 °C bis +45 °C
Downloads Gira System 3000 Systemgrundlagen
Touchaufsatz Gebrauchsanleitung.
Art.-Nr. 5365 ..
PDF, 390.35 KB
System 3000 Touchaufsatz EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 5365 005
5365 01
5365 015
5365 03
5365 26
5365 27
5365 28
5365 70
5365 72
5365 73
5365 74
5365 76
5365 600
PDF, 89.97 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank