Wippe mit Beschriftungsfeld Cremeweiß glänzend
3299 01
8,92
4010337039471
1
01
Reinweiß glänzend
3299 03
8,92
4010337039488
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
3299 27
8,92
4010337039501
1
01
Anthrazit
3299 28
9,49
4010337039518
1
11
Farbe Alu (lackiert)
3299 26
13,02
4010337039495
1
11
Schwarz matt (lackiert)
3299 005
13,02
4010337066859
1
11
Grau matt (lackiert)
3299 015
13,02
4010337110545
1
11
Edelstahl
3299 600
20,94
4010337044956
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Schweiz mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Zubehör Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Wippschalter / Wipptaster Einen der nachstehenden Artikel: Tastschalter
Merkmale Lieferumfang Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Beschriftungsschilder mit Symbolen "Licht", "Klingel" und "Tür" liegen bei. Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm
Weitere Links Link zum Schalter-Übersichtstool Bestellnummern alt/neu Mehr
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank