Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
| Anschlüsse | |
| System | 2 x Steckerleiste |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +70 °C |
| Schutzart | IP54 |
| Breite | 106,50 mm |
| Höhe | 106,50 mm |