0

Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4485 01
12,93
4010337095668
1/5
01
Reinweiß glänzend
4485 03
12,93
4010337095682
1/10/100
01
Reinweiß seidenmatt
4485 27
12,93
4010337095712
1/10
01
Anthrazit
4485 28
14,25
4010337095729
1/10
11
Farbe Alu
4485 26
18,90
4010337095705
1/10
11
Schwarz matt
4485 005
18,90
4010337095651
1/10
11
Grau matt
4485 015
18,90
4010337095675
1/5
11
Edelstahl
4485 600
27,30
4010337095736
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337095668
Art.-Nr. 4485 01VE 1/5
12,93 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337095682
Art.-Nr. 4485 03VE 1/10/100
12,93 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337095712
Art.-Nr. 4485 27VE 1/10
12,93 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337095729
Art.-Nr. 4485 28VE 1/10
14,25 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337095705
Art.-Nr. 4485 26VE 1/10
18,90 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337095651
Art.-Nr. 4485 005VE 1/10
18,90 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337095675
Art.-Nr. 4485 015VE 1/5
18,90 EURPS 11
Edelstahl
EAN 4010337095736
Art.-Nr. 4485 600VE 1/5
27,30 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Mit Steckklemmen.
  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Ersetzt voll kompatibel 0485 ..
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.
  • Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank