SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit orangem Kontrolllicht und Beschriftungsfeld System 55 Cremeweiß glänzend
4452 01
29,18
4010337094630
1/5
01
Reinweiß glänzend
4452 03
29,18
4010337094654
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4452 27
29,18
4010337094678
1/5
01
Anthrazit
4452 28
30,56
4010337094685
1/5
11
Farbe Alu
4452 26
35,39
4010337094661
1/5
11
Schwarz matt
4452 005
35,39
4010337094623
1/5
11
Grau matt
4452 015
35,39
4010337094647
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). Eingehauste Spreizkrallen. Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. Große, ergonomisch geformte Lösehebel. Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten Einbautiefe 29 mm Leitergut starr und flexibel Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm²
Lieferumfang Glimmlampenelement ist im Lieferumfang enthalten. Beschriftungsschild "EDV" ist beigefügt. Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank