Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1b mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55 Cremeweiß glänzend
4422 01
22,92
4010337092308
1/5
01
Reinweiß glänzend
4422 03
22,92
4010337092322
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4422 27
22,92
4010337092346
1/5
01
Anthrazit
4422 28
24,26
4010337092353
1/5
11
Farbe Alu
4422 26
29,13
4010337092339
1/5
11
Schwarz matt
4422 005
29,13
4010337092292
1/5
11
Grau matt
4422 015
29,13
4010337092315
1/5
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Hinzufügen
Hinzufügen
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). Eingehauste Spreizkrallen. Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. Große, ergonomisch geformte Lösehebel. Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten Einbautiefe 29 mm Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm²
Hinweise Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm
Dänische Steckdose 16 A 250 V~ 107-2-D1, DK 1-1b mit Shutter EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 4422 005
4422 01
4422 015
4422 03
4422 26
4422 27
4422 28
PDF, 71.16 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank