0

SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4188 01
7,39
4010337092872
1/10/100
21
Reinweiß glänzend
4188 03
7,39
4010337092896
1/10/100
21
Reinweiß seidenmatt
4188 27
7,39
4010337092940
1/10/100
21
Anthrazit
4188 28
9,20
4010337092957
1/10/100
11
Farbe Alu
4188 26
14,03
4010337092933
1/10/100
11
Schwarz matt
4188 005
14,03
4010337092865
1/10/100
11
Grau matt
4188 015
14,03
4010337092889
1/5
11
Edelstahl
4188 600
22,74
4010337092964
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337092872
Art.-Nr. 4188 01VE 1/10/100
7,39 EURPS 21
Reinweiß glänzend
EAN 4010337092896
Art.-Nr. 4188 03VE 1/10/100
7,39 EURPS 21
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337092940
Art.-Nr. 4188 27VE 1/10/100
7,39 EURPS 21
Anthrazit
EAN 4010337092957
Art.-Nr. 4188 28VE 1/10/100
9,20 EURPS 11
Farbe Alu
EAN 4010337092933
Art.-Nr. 4188 26VE 1/10/100
14,03 EURPS 11
Schwarz matt
EAN 4010337092865
Art.-Nr. 4188 005VE 1/10/100
14,03 EURPS 11
Grau matt
EAN 4010337092889
Art.-Nr. 4188 015VE 1/5
14,03 EURPS 11
Edelstahl
EAN 4010337092964
Art.-Nr. 4188 600VE 1/5
22,74 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Optionales Zubehör

Merkmale

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe32 mm
Leitergutstarr und flexibel
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²

Hinweise

  • Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt


Ausschreibungstexte


Cradle to Cradle Certified
Zertifikate

PDF, 453.76 KB

Download
Gira SCHUKO-Steckdose
Ökobilanzinformation

Ökobilanz nach ISO 14040

Art.-Nr. 4188 03

PDF, 293.11 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank