SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ Schraubklemmen Cremeweiß glänzend
4180 01
7,56
4010337092797
1/5
01
Reinweiß glänzend
4180 03
7,56
4010337092810
1/5
01
Reinweiß seidenmatt
4180 27
7,56
4010337092834
1/5
01
Anthrazit
4180 28
9,20
4010337092841
1/5
11
Farbe Alu
4180 26
14,03
4010337092827
1/5
11
Schwarz matt
4180 005
14,03
4010337092780
1/5
11
Grau matt
4180 015
14,03
4010337092803
1/5
11
Edelstahl
4180 600
22,74
4010337092858
1
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet. Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle). Eingehauste Spreizkrallen. Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH. Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben. Große, ergonomisch geformte Lösehebel. Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern. Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring. Bruchsicherer Thermoplastsockel. Technische Daten Einbautiefe 32 mm Leitergut starr und flexibel Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm²
Hinweise Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. Abmessungen Breite 55,00 mm Höhe 55,00 mm
Cradle to Cradle Certified
SCHUKO®-Steckdose Schraubklemmen, 16 A 250 V~ EU Konformitätserklärungen
Art.-Nr. 4180 005
4180 01
4180 015
4180 03
4180 26
4180 27
4180 28
4180 70
4180 72
4180 73
4180 74
4180 76
4180 112
4180 600
4184 600
PDF, 167.24 KB
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank