0

Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55

Zur Mediadatenbank
Spezifikation
Art.-Nr.
EUR/Stück
o. MwSt.:
Raum
Anzahl
EAN
VE
PS
Cremeweiß glänzend
4485 01
13,51
4010337095668
1/5
01
Reinweiß glänzend
4485 03
13,51
4010337095682
1/10/100
01
Reinweiß seidenmatt
4485 27
13,51
4010337095712
1/10
01
Anthrazit
4485 28
14,89
4010337095729
1/10
11
Farbe Alu (lackiert)
4485 26
19,75
4010337095705
1/10
11
Schwarz matt (lackiert)
4485 005
19,75
4010337095651
1/10
11
Grau matt (lackiert)
4485 015
19,75
4010337095675
1/5
11
Edelstahl
4485 600
28,53
4010337095736
1/5
11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Cremeweiß glänzend
EAN 4010337095668
Art.-Nr. 4485 01VE 1/5
13,51 EURPS 01
Reinweiß glänzend
EAN 4010337095682
Art.-Nr. 4485 03VE 1/10/100
13,51 EURPS 01
Reinweiß seidenmatt
EAN 4010337095712
Art.-Nr. 4485 27VE 1/10
13,51 EURPS 01
Anthrazit
EAN 4010337095729
Art.-Nr. 4485 28VE 1/10
14,89 EURPS 11
Farbe Alu (lackiert)
EAN 4010337095705
Art.-Nr. 4485 26VE 1/10
19,75 EURPS 11
Schwarz matt (lackiert)
EAN 4010337095651
Art.-Nr. 4485 005VE 1/10
19,75 EURPS 11
Grau matt (lackiert)
EAN 4010337095675
Art.-Nr. 4485 015VE 1/5
19,75 EURPS 11
Edelstahl
EAN 4010337095736
Art.-Nr. 4485 600VE 1/5
28,53 EURPS 11

Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25
Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.

Merkmale

  • Mit Steckklemmen.
  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Daten

Einbautiefe29 mm
Ersetzt voll kompatibel 0485 ..
Anschlussquerschnitt
für Leiter von1,5 mm² bis 2,5 mm²
Umgebungstemperatur
erhöhter Berührungsschutz0 °C bis +45 °C

Hinweise

  • Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.
  • Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.

Abmessungen

Breite55,00 mm
Höhe55,00 mm
Datenblatt

Ausschreibungstexte

Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ und Shutter

EU Konformitätserklärungen

Art.-Nr. 4485 005 4485 01 4485 015 4485 03 4485 26 4485 27 4485 28 4485 70 4485 72 4485 73 4485 74 4485 76 4485 107 4485 108 4485 109 4485 112 4485 600 4485 603 4485 613 4488 005 4488 01 4488 015 4488 02 4488 03 4488 26 4488 27 4488 28 4488 112 4488 600 4489 005 4489 01 4489 015 4489 03 4489 26 4489 27 4489 28 4489 600

PDF, 191.07 KB

Download
Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank

In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.

Zur Mediadatenbank