0

Presa con contatto di terra 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) System 55

Specifica
Cod. art.
EUR/pezzo
senza IVA:
Ambiente
Quantità/numero
EAN
Conf.
PS
bianco crema brillante
4485 01
12,93
4010337095668
1/5
01
bianco puro brillante
4485 03
12,93
4010337095682
1/10/100
01
bianco puro satinato
4485 27
12,93
4010337095712
1/10
01
antracite
4485 28
14,25
4010337095729
1/10
11
color alluminio (verniciato)
4485 26
18,90
4010337095705
1/10
11
nero opaco (verniciato)
4485 005
18,90
4010337095651
1/10
11
grigio opaco (verniciato)
4485 015
18,90
4010337095675
1/5
11
acciaio inox
4485 600
27,30
4010337095736
1/5
11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

bianco crema brillante
EAN 4010337095668
Cod. art. 4485 01Conf. 1/5
12,93 EURPS 01
bianco puro brillante
EAN 4010337095682
Cod. art. 4485 03Conf. 1/10/100
12,93 EURPS 01
bianco puro satinato
EAN 4010337095712
Cod. art. 4485 27Conf. 1/10
12,93 EURPS 01
antracite
EAN 4010337095729
Cod. art. 4485 28Conf. 1/10
14,25 EURPS 11
color alluminio (verniciato)
EAN 4010337095705
Cod. art. 4485 26Conf. 1/10
18,90 EURPS 11
nero opaco (verniciato)
EAN 4010337095651
Cod. art. 4485 005Conf. 1/10
18,90 EURPS 11
grigio opaco (verniciato)
EAN 4010337095675
Cod. art. 4485 015Conf. 1/5
18,90 EURPS 11
acciaio inox
EAN 4010337095736
Cod. art. 4485 600Conf. 1/5
27,30 EURPS 11

Prezzo di vendita consigliato non vincolante. Prezzi attualmente validi per il Paese Italia 11/25
Sistema di determinazione del prezzo (PS) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

  • Con morsetti a innesto.
  • L'anello di supporto è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello di supporto in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio29 mm
Sostituisce in modo completamente compatibile 0485 ..
Sezione dei conduttori
per conduttori dada 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentalida 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Omologata secondo NF C 61-314 (2003).
  • Omologato in conformità alla norma NBN C 61-112-1:2017.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.

Dimensioni

Larghezza55,00 mm
Altezza55,00 mm
Scheda dati

Testo di richiesta preventivo

Socket outlet with earth pin 16 A 250~ and Shutter

EC Declaration of conformity

Cod. art. 4485 005 4485 01 4485 015 4485 03 4485 26 4485 27 4485 28 4485 70 4485 72 4485 73 4485 74 4485 76 4485 107 4485 108 4485 109 4485 112 4485 600 4485 603 4485 613 4488 005 4488 01 4488 015 4488 02 4488 03 4488 26 4488 27 4488 28 4488 112 4488 600 4489 005 4489 01 4489 015 4489 03 4489 26 4489 27 4489 28 4489 600

PDF, 191.07 KB

Download
Altre immagini nella banca dati multimediale

Nella banca dati multimediale sono disponibili le immagini dei prodotti selezionati che sono utilizzabili per le tue pubblicazioni. A tal fine, leggere le nostre Condizioni di utilizzo.

Vai alla banca dati multimediale