SCHUKO-Doppelsteckdose 16 A 250 V~ mit erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) und Vollplatte für Unterputz-Gerätedose 1fach Steckklemmen Cremeweiß glänzend
0783 01
23,92
4010337783015
1/10
01
Reinweiß glänzend
0783 03
23,92
4010337783039
1/10
01
Reinweiß seidenmatt
0783 27
23,92
4010337783275
1
01
Anthrazit
0783 28
26,75
4010337783282
1
11
Farbe Alu (lackiert)
0783 26
31,06
4010337783268
1/10
11
Schwarz matt (lackiert)
0783 005
31,06
4010337037507
1
11
Grau matt (lackiert)
0783 015
31,06
4010337081876
1/10
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/26 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt.
Merkmale Technische Daten Einbautiefe 25 mm Anschlussquerschnitt für Leiter von 1,5 mm² bis 2,5 mm² Umgebungstemperatur erhöhter Berührungsschutz 0 °C bis +45 °C
Hinweise Passend in jede handelsübliche Gerätedose. Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1. Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank