Alt - Wippe mit großem Beschriftungsfeld und großem, abtastbaren Symbol Licht Cremeweiß glänzend
0216 01
12,69
4010337216018
1
01
Reinweiß glänzend
0216 03
12,69
4010337216032
1
01
Reinweiß seidenmatt
0216 27
12,69
4010337216278
1
01
Anthrazit
0216 28
13,27
4010337216285
1
11
Farbe Alu
0216 26
16,70
4010337216261
1
11
Schwarz matt
0216 005
16,43
4010337038146
1
11
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Unverbindliche Preisempfehlung, Preise gültig für Österreich mit Preisstand 11/25 Preissystem (PS) ungleich 1, 14 = verminderter Rabatt. Auslaufartikel. Lieferbar bis 12/2026.
Notwendiges Zubehör Einen der nachstehenden Artikel: Wippschalter / Wipptaster Technische Daten Abmessungen Beschriftungsfeld B 37 x H 47 mm
Hinweise Besonders für Sehbehinderte und Sehschwache in barrierefreier Wohnumgebung geeignet. Lieferfähigkeit vorausgesetzt. Lieferumfang Blanko Beschriftungsschild liegt bei. Weitere Abbildungen in der Mediadatenbank In der Mediadatenbank finden Sie Abbildungen der ausgewählten Produkte, die Sie für Ihre Publikationen verwenden können. Bitte lesen Sie dazu unsere Nutzungsbedingungen.
Zur Mediadatenbank