500 resultat för knx
Utökad sökning
Tryckknapp med vippa kron utan tryck/pilsymboler för Gira One och KNX
Tryckknapp med vippa kron utan tryck/pilsymboler för Gira One och KNX
System 55
Tryckknapp med vippa kron utan tryck/pilsymboler för Gira One och KNX
Platt brytare
Tryckknapp med vippa kron utan tryck/pilsymboler för Gira One och KNX
System 55
Tryckknapp med vippa kron utan tryck/pilsymboler för Gira One och KNX
Platt brytare
Tryckknapp med vippa kron utan tryck/pilsymboler för Gira One och KNX
Frontmodul för rörelsevakt 1,10 m standard för KNX
Frontmodul för rörelsevakt 2,20 m standard för KNX
Spänningsförsörjning 640 mA med integrerad drossel för Gira One och KNX
Ställdon 3 för KNX
DALI gateway Plus för KNX
Gira X1
Spänningsförsörjning 1280 mA med integrerad drossel för Gira One och KNX
Dimmeraktor 4 kanaler standard för Gira One och KNX
4 x 225 W/VA
Touchsensor 4 Komfort 1-knapp för Gira One och KNX
System 55, med idrifttagningsvippa
Touchsensor 4 Komfort 2-knappars för Gira One och KNX
System 55, med idrifttagningsvippa
Touchsensor 4 Komfort 3-knappars för Gira One och KNX
System 55, med idrifttagningsvippa
Gira L1
Tryckknapp-busskopplare WG AP 1-knapp med kontrollfönster och 1-punktsmanövrering för KNX
Tryckknapp-busskopplare WG AP 1-knapp med kontrollfönster och 2-punktsmanövrering för KNX
Tryckknapp-busskopplare WG AP 2-knapparsmed 1-punktsmanövrering för KNX
Tryckknapp-busskopplare WG AP 2-knapparsmed 2-punktsmanövrering för KNX
Analogaktor 4-kanals för KNX
Tryckknappsgränssnitt 2kanals Standard för Gira One och KNX
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21