eNet trådlös solsensor solcell

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 5461 02
5461 02
EAN 4010337774334
FE 1
PS 42
 

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådlös solsensor för ljusberoende styrning av eNet-aktorer.
  • Monteras på en fönsterruta inomhus.
  • Aktiverar scener när det inställda solskydds- och skymningsvärdet över- och underskrids.
  • Temperaturbaserat solskydd är möjligt.
  • Scenknappar för solskydd och skymning.
  • Ljusstyrkemätning via luxvärdessensor.
  • Skickar ljusvärden till eNet server vid ljusändringar på mer än 50 %.
  • Testdrift för anpassning av solskydds- och temperaturtröskelvärden.
  • Solcellsdriven apparat.
  • Integrerat batteri för energilagring.

Kan ställas in med eNet server:

  • Hel?krypterad trådlös överföring (AES-CCM) ? eNet Server Software Version 2.0.
  • Manöverspärrar.
  • Aktorernas beteende när en scen tas bort.
  • Uppdatering av programvaran.
  • Använd ljusvärden som villkor i Om-Så-regler för att aktivera händelser, scener och timerenheter.

Tekniska data

Ljusstyrka:
4000 till 80000 lx

Skymning:
5 till 250 lx

Temperaturinställning:
+15 °C till +40 °C

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Trådlös frekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Mått:
Ø 75,0 H 30,0 mm

Hänvisningar

  • Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Trådlös solsensor Solar
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5461 02

PDF, 1.259 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads