eNet trådlös solsensor solcell

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit
Artikelnr. 5461 02
5461 02
EAN 4010337774334
FE 1
PS 42
 

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådlös solsensor för ljusberoende styrning av eNet-aktorer.
  • Monteras på en fönsterruta inomhus.
  • Aktiverar scener när det inställda solskydds- och skymningsvärdet över- och underskrids.
  • Temperaturbaserat solskydd är möjligt.
  • Scenknappar för solskydd och skymning.
  • Ljusstyrkemätning via luxvärdessensor.
  • Skickar ljusvärden till eNet server vid ljusändringar på mer än 50 %.
  • Testdrift för anpassning av solskydds- och temperaturtröskelvärden.
  • Solcellsdriven apparat.
  • Integrerat batteri för energilagring.

Kan ställas in med eNet server:

  • Hel?krypterad trådlös överföring (AES-CCM) ? eNet Server Software Version 2.0.
  • Manöverspärrar.
  • Aktorernas beteende när en scen tas bort.
  • Uppdatering av programvaran.
  • Använd ljusvärden som villkor i Om-Så-regler för att aktivera händelser, scener och timerenheter.

Tekniska data

Ljusstyrka:
4000 till 80000 lx

Skymning:
5 till 250 lx

Temperaturinställning:
+15 °C till +40 °C

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Trådlös frekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Hänvisningar

  • Radiogodkännandet gäller för länder inom EU och EFTA.

Yttermåti mm

Ø 75 H 30

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Trådlös solsensor Solar
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5461 02

PDF, 1.259 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads