SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med textfält och shutter (IP20)
TX_44

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Kritvit
Artikelnr. 4462 66
4462 66
EAN 4010337093497
FE 1/5
PS 13
Antracit
Artikelnr. 4462 67
4462 67
EAN 4010337093503
FE 1/5
PS 13
Alufärg
Artikelnr. 4462 65
4462 65
EAN 4010337093480
FE 1/5
PS 13
 
Nyhet. Kan levereras från 01/2023.
Ersätter helt kompatibelt 0462 ..

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Monteringsdjup:
29 mm

Ledarmaterial:
Styva och flexibla

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur
Shutter:
0 °C till 45 °C

Hänvisningar

  • Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20.
  • Vid montage måste även täckramens tätningsfläns användas.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Leveransen innehåller

  • Textskytl ”EDV” medföljer.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads