Gira TX_44 kritvit SCHUKO TF + SH (IP20) [446266] SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med textfält och shutter (IP20) TX_44 Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 Kritvit Tekniska data: Monteringsdjup: 29 mm Ledarmaterial: Styva och flexibla Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Omgivningstemperatur - Shutter: 0 °C till 45 °C Hänvisningar: - Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20. - Vid montage måste även täckramens tätningsfläns användas. - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1. Leveransen innehåller: - Textskytl ”EDV” medföljer. Fabrikat: Gira Artikelnr. 4462 66 Kritvit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 antracit SCHUKO TF + SH (IP20) [446267] SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med textfält och shutter (IP20) TX_44 Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 Antracit Tekniska data: Monteringsdjup: 29 mm Ledarmaterial: Styva och flexibla Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Omgivningstemperatur - Shutter: 0 °C till 45 °C Hänvisningar: - Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20. - Vid montage måste även täckramens tätningsfläns användas. - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1. Leveransen innehåller: - Textskytl ”EDV” medföljer. Fabrikat: Gira Artikelnr. 4462 67 Antracit Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 aluf. SCHUKO TF + SH (IP20) [446265] SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med textfält och shutter (IP20) TX_44 Vattentät infälld IP44 Gira TX_44 Alufärg Tekniska data: Monteringsdjup: 29 mm Ledarmaterial: Styva och flexibla Anslutningsarea - för ledare från: 1,5 mm² till 2,5 mm² Omgivningstemperatur - Shutter: 0 °C till 45 °C Hänvisningar: - Inte lämplig för installation i våtutrymmen, p.g.a. kapslingsklass IP20. - Vid montage måste även täckramens tätningsfläns användas. - Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1. Leveransen innehåller: - Textskytl ”EDV” medföljer. Fabrikat: Gira Artikelnr. 4462 65 Alufärg Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx