Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con campo de rotulación y shutter (IP20)
TX_44

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Blanco
Ref. 4462 66
4462 66
EAN 4010337093497
UE 1/5
SP 13
Antracita
Ref. 4462 67
4462 67
EAN 4010337093503
UE 1/5
SP 13
Color aluminio
Ref. 4462 65
4462 65
EAN 4010337093480
UE 1/5
SP 13
 
Novedad.
Reemplaza con compatibilidad integral el modelo 0462 ..

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
29 mm

Material conductor:
rígido y flexible

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
de 0 °C a 45 °C

Notes

  • No apto para instalar en espacios húmedos, al tener el grado de protección IP20.
  • En el montaje tiene que utilizarse también la brida estanca del marco de cubierta.
  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

En la entrega

  • Se adjunta la placa de rotulación "EDV".

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas