FM-radio med RDS-indikering för infälld installation.
Radioinsatsen sitter i en kompakt, infälld insats och kan på så sätt installeras i en enda apparatdosa.
Högtalaren kan installeras i kombination tillsammans med radioinsatsen eller separat i en apparatdosa. Två högtalare kan anslutas till radioinsatsen.
Radion känner automatiskt av anslutna högtalare och växlar mellan stereo och mono.
Knappsatsens display visar stationsnamn, sändfrekvens och tid vid en RDS-signal.
Radion manövreras med de kapacitiva tryckknapparna på knappsats. För manövrering räcker det med en lätt vidröring av symbolerna.
RDS-radion har två minnesplatser, där man med en enkel knapptryckning kan spara och hämta en sändare per plats.
Via biapparatingången kan radion slås på med t.ex. en strömställare eller en rörelsevakt tillsammans med rumsbelysningen.
Via radions stereo-AUX-ingång kan externa audiokällor, t. ex. MP3-spelare, kopplas till radion. För anslutning av den externa audiokällan behövs dessutom en RCA-audioinsats som ansluts till radioinsatsens AUX-klämmor.
Dockningsstationens insats ansluts direkt till stereo AUX-ingången för att spela musik.
I sleep-läge stängs radion av igen automatiskt efter 30 minuter.
Tekniska data
Frekvensområde:
87,50 till 107,90 MHz
Märkspänning:
AC 230 V
Anslutning:
Skruvklämmor
Monteringsdjup:
32 mm
Anslutningsarea
Nätanslutning:
2,5 mm²
Högtalar-/AUX-anslutning:
1,5 mm²
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C
Hänvisningar
I kombination med andra elektroniska apparater under en gemensam täckplatta, finns det risk för sämre mottagning.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.