Radio encastrée RDS
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2284 01
2284 01
124,86 EUR
EAN 4010337889199
UV 1
SP 03
blanc brillant
Réf. 2284 03
2284 03
124,86 EUR
EAN 4010337889212
UV 1
SP 03
teinte alu
Réf. 2284 26
2284 26
124,86 EUR
EAN 4010337889236
UV 1
SP 03
aspect verre noir
Réf. 2284 05
2284 05
124,86 EUR
EAN 4010337889229
UV 1
SP 03
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
  • Radio FM avec affichage RDS pour montage encastré.
  • Le module radio est abrité de manière compacte dans un module encastré et peut ainsi être installé dans un boîtier unique pour appareil.
  • Le haut-parleur peut être installé avec le module radio dans une combinaison ou également séparément dans un boîtier pour appareil. Deux haut-parleurs pevuent être raccordés au module radio.
  • La radio détecte automatiquement les haut-parleurs raccordés et commute automatiquement entre fonctionnement mono et stéréo.
  • A la réception d'un signal RDS correspondant, l'écran du module rapporté de commande affiche le nom de la station, la fréquence d'émission et l'heure.
  • La commande de la radio se fait à l'aide des touches de commande capacitives du module de commande. Pour la commande, un simple effleurement des symboles est suffisant.
  • La radio RDS encastrée dispose de deux emplacements de mémoire qui permettent chacun de mémoriser et de syntoniser une station d'un simple actionnement de touche.
  • Via l´entrée de poste secondaire, on peut allumer la radio en même temps que l'éclairage d'ambiance, p. ex. avec un interrupteur ou un détecteur de mouvement.
  • L'entrée AUX stéréo de la radio permet l'alimentation de la radio avec des sources audio externes, p. ex. un lecteur MP3. Le raccordement de la source audio externe nécessite en supplément un module Cinch audio, qui se branche sur les bornes AUX du module radio.
  • Le module station d'accueil se raccorde directement à l'entrée AUX stéréo pour la reproduction musicale.
  • En mode Sleep, la radio s'éteint automatiquement 30 minutes après l'enclenchement.

Technical data

Plage de fréquence:
87,50 à 107,90 MHz

Tension nominale:
AC 230 V

Raccordement:
Bornes vissées

Profondeur d'encastrement:
32 mm

section de raccordement
Raccordement secteur:
2,5 mm²
Raccordement haut-parleur/AUX:
1,5 mm²

Température ambiante:
-5 °C à +50 °C

Indications

  • En cas de combinaison avec d'autres appareils électroniques sous un cache commun, il peut se produire des interférences.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.
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
Réf. 228401

RFA, 568 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 228401

IFC, 28 Kb

Charger


Radio encastrée RDS Gira
Informations sur les produits

Information de produit

Référence 18661 23

Réf.

PDF, 1.463 Kb

Charger


Radio RDS encastrée
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2280 ..
2284 ..

PDF, 162 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements