Radioinnsatsen er plassert kompakt i en innfelt innsats og kan dermed installeres i én apparatboks.
Høyttaleren kan installeres sammen med radioinnsatsen eller i en egen apparatboks. To høyttalere kan kobles til radioinnsatsen.
Radioen registrerer tilkoblede høyttalere automatisk og veksler mellom stereo- og monoinnstilling.
Displayet til betjeningsmodulen viser sendernavnet, sendefrekvensen og klokkeslettet ved RDS-signal.
Radioen betjenes med de kapasitive knappene på betjeningsmodulen. Det er bare nødvendig å berøre symbolene lett ved betjening.
Den innfelte RDS-radioen har to minneplasser, der én sender kan lagres på hver av plassene og hentes frem ved å trykke på knappene.
Via inngangen for underenhet kan radioen for eksempel slås på med en lysbryter eller en bevegelsesmelder sammen med rombelysningen.
Via radioens stereo AUX-inngang kan eksterne lydkilder, f. eks. MP3-spillere, brukes via radioen. For tilkobling av en ekstern lydkilde kreves en Phono-innsats. Denne kobles til radioinnsatsens AUX-klemmer.
Innsatsen for dockingstasjonen kobles direkte til stereo-AUX-inngangen for musikkavspilling.
I sovemodus slås radioen automatisk av igjen 30 minutter etter innkobling.
Tekniske data
Frekvensområde:
87,50 til 107,90 MHz
Nominell spenning:
AC 230 V
Tilkobling:
Skruklemmer
Monteringsdybde:
32 mm
Tilkoblingstverrsnitt
Nettilkobling:
2,5 mm²
Høyttaler-/AUX-tilkobling:
1,5 mm²
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C
Merknader
Det kan oppstå forstyrrelser på mottaket hvis ytterligere elektronisk utstyr er montert under et felles deksel.
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.