RDS-radio med en högtalare
Knappsats i svart glas-design, Gira F100

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 2280 112
6240067
2280 112
6240067
EAN 4010337068068
FE 1
PS 03
 

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • FM-radio med RDS-indikering för infälld installation.
  • Den infällda radion RDS består av en radioinsats med knappsats och en högtalardel med kåpa.
  • Radioinsatsen sitter i en kompakt, infälld insats och kan på så sätt installeras i en enda apparatdosa.
  • Högtalaren kan installeras i kombination tillsammans med radioinsatsen eller separat i en apparatdosa. Två högtalare kan anslutas till radioinsatsen.
  • Radion känner automatiskt av anslutna högtalare och växlar mellan stereo och mono.
  • Knappsatsens display visar stationsnamn, sändfrekvens och tid vid en RDS-signal.
  • Radion manövreras med de kapacitiva tryckknapparna på knappsats. För manövrering räcker det med en lätt vidröring av symbolerna.
  • RDS-radion har två minnesplatser, där man med en enkel knapptryckning kan spara och hämta en sändare per plats.
  • Via biapparatingången kan radion slås på med t.ex. en strömställare eller en rörelsevakt tillsammans med rumsbelysningen.
  • Via radions stereo-AUX-ingång kan externa audiokällor, t. ex. MP3-spelare, kopplas till radion. För anslutning av den externa audiokällan behövs dessutom en RCA-audioinsats som ansluts till radioinsatsens AUX-klämmor.
  • Dockningsstationens insats ansluts direkt till stereo AUX-ingången för att spela musik.
  • I sleep-läge stängs radion av igen automatiskt efter 30 minuter.

Tekniska data

Frekvensområde:
87,50 till 107,90 MHz

Märkspänning:
AC 230 V

Anslutning:
Skruvklämmor

Monteringsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
Nätanslutning:
2,5 mm²
Högtalar-/AUX-anslutning:
1,5 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C

Hänvisningar

  • I kombination med andra elektroniska apparater under en gemensam täckplatta, finns det risk för sämre mottagning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


RDS-radio
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2280 ..
2284 ..

PDF, 158 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads