Gira F100 kritvit IF RDS-radio ? [2280112] RDS-radio med en högtalare Knappsats i svart glas-design, F100 Gira F100 kritvit blank Egenskaper: - FM-radio med RDS-indikering för infälld montering. - Den infällda radion RDS består av en radioinsats med knappsats och en högtalarinsats med täckplatta. - Radioinsatsen sitter i en kompakt, infälld insats och kan på så sätt installeras i en enda apparatdosa. - Högtalaren kan installeras i kombination tillsammans med radioinsatsen eller separat i en apparatdosa. Två högtalare kan anslutas till radioinsatsen. - Radion känner automatiskt av anslutna högtalare och växlar mellan stereo och mono. - Knappsatsens display visar stationsnamn, sändfrekvens och tid vid en RDS-signal. - Radion manövreras med de kapacitiva tryckknapparna på knappsatsen. För manövrering räcker det med en lätt vidröring av symbolerna. - Den infällda RDS-radion har två minnesplatser, där man med en enkel knapptryckning kan spara och hämta en sändare per plats. - Via biapparatingången kan radion slås på med t.ex. en strömställare eller en rörelsevakt tillsammans med rumsbelysningen. - Via radions stereo-AUX-ingång kan externa ljudkällor, t.ex. MP3-spelare, kopplas till radion. För anslutning av den externa ljudkällan behövs dessutom en Cinch audio-insats som ansluts till radioinsatsens AUX-klämmor. - Dockningsstationens insats ansluts direkt till stereo AUX-ingången för att spela musik. - I sleep-läge stängs radion av igen automatiskt efter 30 minuter. Tekniska data: Frekvensområde: 87,50 till 107,90 MHz Märkspänning: AC 230 V Anslutning: Skruvklämmor Inbyggnadsdjup: 32 mm Anslutningsarea - Nätanslutning: 2,5 mm² - Högtalar-/AUX-anslutning: 1,5 mm² Omgivningstemperatur: -5 °C till +50 °C Hänvisningar: - I kombination med andra elektroniska apparater under en gemensam täckplatta, finns det risk för sämre mottagning. Fabrikat: Gira Artikelnr. 2280 112 kritvit blank Mängd: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx